Raccord Y enfichable, série NPQP

Raccord Y enfichable, série NPQP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQP-Y-R12-Q12-FD
NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10
NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10
NPQP-Y-R14-Q8-FD-P10
NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10
NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10
NPQP-Y-R18-Q6-FD-P10
NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10
NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10
NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

28.03 €

1 4 jours 6.21R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13309030

17.34 €

10 4 jours 210R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330827

17.57 €

10 4 jours 2.810R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330848.5

18.15 €

10 4 jours 4.510R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13308612

22.42 €

10 4 jours 5.310R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13308720

17.34 €

10 4 jours 210R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330816.5

17.51 €

10 4 jours 2.810R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330838

17.98 €

10 4 jours 4.510R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13308512

22.42 €

10 4 jours 5.310R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13308821

28.03 €

10 4 jours 6.210R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13308928

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PP Taille Norme Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique