Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRQSY-4 |
CRQSY-6 |
CRQSY-8 |
CRQSY-10 |
CRQSY-12 |
CRQSY-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.60 € | 1 | 4 jours | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130656 | 15 | ||
74.09 € | 1 | 4 jours | 3.3 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130657 | 24 | ||
93.12 € | 1 | 4 jours | 4.9 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130658 | 34 | ||
121.02 € | 1 | 4 jours | 5.6 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 130659 | 52 | ||
200.11 € | 1 | 4 jours | 7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 130660 | 80 | ||
278.65 € | 1 | 4 jours | 8.2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 130661 | 121 |
Loading...
Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -15 |
Température ambiante max.(°C) | 120 | Nombre de sorties | 2 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles