Liaison UND, série ZK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZK-1/8-B

Référence pièce
ZK-1/8-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.31 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, anodisé Largeur nominale(mm) 4.5 Pression de service min.(Barre) 1
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Raccord pneumatique 1 G1/8
Raccord pneumatique 2 G1/8 Raccord pneumatique 3 G1/8 Débit nominal standard(l/min) 550
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 6680 Poids(g) 45

Vous vous trouvez sur la page de Liaison UND, série ZK, le numéro d'article est le suivant: ZK-1/8-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZK-1/8-B.

Assistance technique