Connecteur rapide en T, série TCK

Connecteur rapide en T, série TCK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCK-1/2-PK-13
TCK-1/4-PK-4
TCK-1/4-PK-4-KU
TCK-1/4-PK-6
TCK-1/4-PK-6-KU
TCK-1/8-PK-3
TCK-1/8-PK-4
TCK-1/8-PK-4-KU
TCK-1/8-PK-6
TCK-1/8-PK-6-KU
TCK-3/8-PK-6
TCK-3/8-PK-9
TCK-M5-PK-3
TCK-M5-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

31.86 €

1 4 jours Aluminium11.7Filetage extérieur G1/2pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 13 mm, avec écrou4101

9.54 €

10 24 jours Aluminium2.9Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou4487

6.06 €

10 4 jours POM3.4Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou6265

10.37 €

10 4 jours Aluminium4.9Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou4488

6.06 €

10 4 jours POM5.3Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6266

8.51 €

10 4 jours Aluminium2Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou4137

8.51 €

10 22 jours Aluminium2.9Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou4485

5.09 €

10 4 jours POM3.4Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou6263

8.51 €

10 4 jours Aluminium4.9Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou4486

5.09 €

10 4 jours POM5.3Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6264

14.94 €

1 4 jours Aluminium4.9Filetage extérieur G3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou4489

19.22 €

1 4 jours Aluminium8Filetage extérieur G3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec écrou4490

8.51 €

10 4 jours Aluminium2Filetage extérieur M5pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou4484

8.51 €

10 4 jours Aluminium2Filetage extérieur M5pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou4563

Loading...

  1. 1

Assistance technique