Raccord en T enfichable, série QSTL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSTL-1/2-12
QSTL-1/2-16
QSTL-1/4-6
QSTL-1/4-8
QSTL-1/4-8-50
QSTL-1/4-10
QSTL-1/4-10-50
QSTL-1/8-4
QSTL-1/8-6
QSTL-1/8-8
QSTL-1/8-8-50
QSTL-3/8-8
QSTL-3/8-10
QSTL-3/8-12
QSTL-G1/4-6-100
QSTL-G1/4-8-50
QSTL-G1/4-10-50
QSTL-G1/8-4-100
QSTL-G1/8-8-50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

11.34 €

1 3 jours 10.31Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-15312672

16.00 €

1 3 jours 131Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm-15312793

5.05 €

10 3 jours 4.310Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-15311922

5.82 €

10 4 jours 6.710Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-15312125
-

6.23 €

1 Disponible 12 jours 6.750Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-13082825

7.52 €

10 3 jours 810Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-15312331
-

7.88 €

1 Disponible 15 jours 850Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-13082931

4.05 €

10 4 jours 2.810Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm-15311713

4.60 €

10 4 jours 4.310Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-15311814

5.74 €

10 3 jours 610Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-15312019
-

6.15 €

1 Disponible 15 jours 650Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-13082619

6.32 €

10 3 jours 6.710Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-15312235

8.12 €

10 3 jours 8.310Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-15312442

9.91 €

10 3 jours 1010Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-15312548
-

5.57 €

1 Disponible 3 jours 4.3100Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm913207824
-

3.35 €

1 3 jours 6.750Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm913207927
-

8.69 €

1 Disponible 15 jours 850Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm913208033
-

4.59 €

1 Disponible 12 jours 2.8100Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm713207515
-

6.77 €

1 Disponible 15 jours 650Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm713207719

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 80
Nombre de sorties 2 Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique