Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSTF-1/2-12-B |
QSTF-1/4-6-B |
QSTF-1/4-8-B |
QSTF-1/4-10-B |
QSTF-1/8-4-B |
QSTF-1/8-6-B |
QSTF-1/8-8-B |
QSTF-3/8-8-B |
QSTF-3/8-10-B |
QSTF-3/8-12-B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm Filetage interne G1/2 | 153191 | 100 | |||
6.34 € | 1 | 3 jours | 4.3 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm Filetage interne G1/4 | 153184 | 37 | |||
6.55 € | 1 | 3 jours | 6 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm Filetage interne G1/4 | 153186 | 38 | |||
6.95 € | 1 | 3 jours | 7.1 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm Filetage interne G1/4 | 153188 | 41 | |||
5.58 € | 1 | 3 jours | 2.8 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm Filetage interne G1/8 | 153182 | 22 | |||
5.82 € | 1 | 3 jours | 4.6 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm Filetage interne G1/8 | 153183 | 23 | |||
5.92 € | 1 | 3 jours | 5.5 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm Filetage interne G1/8 | 153185 | 25 | |||
9.51 € | 1 | 3 jours | 6 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm Filetage interne G3/8 | 153187 | 61 | |||
9.82 € | 1 | 3 jours | 8 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm Filetage interne G3/8 | 153189 | 64 | |||
9.94 € | 1 | 4 jours | 9.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm Filetage interne G3/8 | 153190 | 67 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Nombre de sorties | 2 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles