Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QST-G1/4-12
Référence pièce
|
---|
QST-G1/4-12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | 4 jours | PBT | 8 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132597 | 43 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T enfichable, série QST, le numéro d'article est le suivant: QST-G1/4-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QST-G1/4-12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Couple de serrage nominal(Nm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QST-1/4-10 |
QST-1/4-10-50 |
QST-1/4-12 |
QST-G1/4-8-50 |
QST-G1/8-4-100 |
QST-G1/8-6-100 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153112 | 31 | |||
- | 7.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | PBT | 8 | 50 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130798 | 31 | |
9.43 € | 10 | 4 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190669 | 38 | |||
- | 6.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | PBT | 6.7 | 50 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132070 | 27 | |
- | 2.23 € | 1 | 3 jours | PBT | 2.8 | 100 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132066 | 15 | ||
- | 5.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | PBT | 4.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132067 | 17 |