Raccord en T enfichable, série QSMTL

Raccord en T enfichable, série QSMTL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSMTL-1/8-4
QSMTL-1/8-6
QSMTL-M3-3
QSMTL-M3-4
QSMTL-M5-3
QSMTL-M5-4
QSMTL-M5-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.86 €

10 4 jours 2.4Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm-1533627

3.97 €

10 3 jours 3.3Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-1533648.5

5.86 €

10 39 jours 0.9Filetage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm0.481533582

5.86 €

10 3 jours 1.1Filetage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm0.481533604

4.51 €

10 4 jours 1.7Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1.331533593.3

4.03 €

10 3 jours 1.6Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.331533614.4

4.51 €

10 4 jours 1.7Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1.331533635.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille mini Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 2 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique