Connecteur en T enfichable, série NPQP

Connecteur en T enfichable, série NPQP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQP-T-Q4-E-FD-P10
NPQP-T-Q6-E-FD-P10
NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10
NPQP-T-Q8-E-FD-P10
NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10
NPQP-T-Q10-E-FD-P10
NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-T-Q12-E-FD-P10
NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

17.51 €

10 4 jours 2.6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1331106.5

17.83 €

10 4 jours 4Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1331119

17.69 €

10 4 jours 2.3Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1331159

18.78 €

10 4 jours 5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13311213

18.78 €

10 4 jours 3.6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm13311612

21.28 €

10 4 jours 6.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13311321

21.28 €

10 4 jours 5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13311719.5

25.69 €

10 4 jours 8.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13311430

25.69 €

10 4 jours 6.4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13311828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PP Taille Norme Taille du paquet 10
Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique