Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRQST-4 |
CRQST-6 |
CRQST-8 |
CRQST-10 |
CRQST-12 |
CRQST-16 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.89 € | 1 | 4 jours | 2.1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130668 | 18 | |||
74.09 € | 1 | 4 jours | 3.5 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130669 | 27 | |||
93.31 € | 1 | 4 jours | 5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130670 | 37 | |||
121.35 € | 1 | 4 jours | 6.1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 130671 | 59 | |||
198.83 € | 1 | 4 jours | 8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 130672 | 87 | |||
278.65 € | 1 | 4 jours | 9.7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 130673 | 126 |
Loading...
Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -15 |
Température ambiante max.(°C) | 120 | Nombre de sorties | 2 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles