Bornier, série MHP1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHP1-P2-2
MHP1-P2-2-PI
MHP1-P4-2
MHP1-P4-2-PI
MHP1-P6-2
MHP1-P6-2-PI
MHP1-P8-2
MHP1-P8-2-PI
MHP1-P10-2
MHP1-P10-2-PI
MHP1-PR2-3
MHP1-PR2-3-PI
MHP1-PR2-3-PI-PCB
MHP1-PR4-3-PI-D9
MHP1-PR4-3-PI-PCB
MHP1-PR6-3
MHP1-PR6-3-PI-D9
MHP1-PR6-3-PI-PCB
MHP1-PR8-3
MHP1-PR8-3-PI
MHP1-PR8-3-PI-D9
MHP1-PR8-3-PI-PCB
MHP1-PR10-3
MHP1-PR10-3-PI
MHP1-PR10-3-PI-D25
MHP1-PR10-3-PI-PCB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 3 Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) Nombre maximal d'emplacements de vanne N° de pièce du fabricant

30.09 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion2197196

39.08 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion2197217

37.23 €

1 4 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion4197197

55.35 €

1 39 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion4197218

44.72 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion6197198
-

94.05 €

1 31 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion6197219

51.71 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion8197200

88.09 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion8197220

58.69 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion10197201

104.37 €

1 22 jours M7--10601 - Faible contrainte de corrosion10197221

34.55 €

1 4 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion2197191

43.54 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion2197212

34.55 €

1 4 jours M5M50402 - Contrainte de corrosion modérée2197242

87.25 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion4197233

41.55 €

1 13 jours M5M50402 - Contrainte de corrosion modérée4197243

49.03 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion6197193

103.52 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion6197234

49.03 €

1 22 jours M5M50402 - Contrainte de corrosion modérée6197244

56.15 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion8197194

92.58 €

1 4 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion8197215

119.83 €

1 24 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion8197235

56.15 €

1 39 jours M5M50402 - Contrainte de corrosion modérée8197245

63.66 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion10197195

108.86 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion10197216

136.11 €

1 22 jours M7M7-10601 - Faible contrainte de corrosion10197236

63.66 €

1 4 jours M5M50402 - Contrainte de corrosion modérée10197246

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 8 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique