Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre maximal d'emplacements de vanne | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.77 € | 1 | 39 jours | 2 | 550610 | 174.636 | |||
37.46 € | 1 | 4 jours | 3 | 550611 | 226.233 | |||
44.12 € | 1 | 4 jours | 4 | 550612 | 277.83 | |||
50.80 € | 1 | 39 jours | 5 | 550613 | 329.427 | |||
57.49 € | 1 | 39 jours | 6 | 550614 | 381.024 | |||
64.14 € | 1 | 39 jours | 7 | 550615 | 432.621 | |||
70.83 € | 1 | 39 jours | 8 | 550616 | 484.218 | |||
77.54 € | 1 | 39 jours | 9 | 550617 | 535.815 | |||
84.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 550618 | 587.412 |
Loading...
Raccord pneumatique 1 | 3/8 NPT | Raccord pneumatique 3 | 3/8 NPT | Raccord pneumatique 5 | 3/8 NPT |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Bar) | -0.896 | Pression de service max.(Bar) | 9.997 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Largeur(mm) | 20 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles