Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre maximal d'emplacements de vanne | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 39 jours | 2 | 550601 | 127.008 | |||
35.26 € | 1 | 39 jours | 3 | 550602 | 162.729 | |||
41.72 € | 1 | 4 jours | 4 | 550603 | 199.442 | |||
48.20 € | 1 | 39 jours | 5 | 550604 | 235.163 | |||
54.69 € | 1 | 39 jours | 6 | 550605 | 271.877 | |||
61.15 € | 1 | 39 jours | 7 | 550606 | 307.598 | |||
67.65 € | 1 | 39 jours | 8 | 550607 | 344.311 | |||
74.12 € | 1 | 39 jours | 9 | 550608 | 380.032 | |||
80.58 € | 1 | 39 jours | 10 | 550609 | 416.745 |
Loading...
Raccord pneumatique 1 | 1/4 NPT | Raccord pneumatique 3 | 1/4 NPT | Raccord pneumatique 5 | 1/4 NPT |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Bar) | -0.896 | Pression de service max.(Bar) | 9.997 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Largeur(mm) | 16 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles