Connecteur enfichable, série QSW

Connecteur enfichable, série QSW

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSW-4HL
QSW-6HL
QSW-8HL
QSW-10HL
QSW-12HL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.51 €

10 4 jours 2Manchon enfichable QS-4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1306171.4

3.88 €

10 4 jours 2.7Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1306182.1

4.49 €

10 4 jours 5Manchon enfichable QS-8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1306195.8

5.14 €

10 4 jours 6.3Manchon enfichable QS-10pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1306209.5

6.32 €

10 4 jours 6.9Manchon enfichable QS-12pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13062114.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique