Connecteur de cloison enfichable, série QSS

Connecteur de cloison enfichable, série QSS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Connecteur de cloison enfichable, série QSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSS-4
QSS-4-100
QSS-6
QSS-6-100
QSS-8
QSS-8-50
QSS-8-F
QSS-10
QSS-10-50
QSS-10-F
QSS-12
QSS-12-20
QSS-12-F
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.82 €

10 3 jours 310pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15315711
-

3.95 €

1 Disponible 3 jours 3100pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm13078811

4.45 €

10 3 jours 510Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15315816
-

4.60 €

1 Disponible 3 jours 5100Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm13078916

5.18 €

10 3 jours 710pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15315919
-

5.57 €

1 Disponible 3 jours 750pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13079019

5.89 €

10 4 jours 5.510pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13064240

7.25 €

10 3 jours 910pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15316035
-

7.76 €

1 Disponible 13 jours 950pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13079135

7.26 €

10 4 jours 6.510pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13064386

9.85 €

10 3 jours 1110pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15316152
-

11.03 €

1 Disponible 3 jours 1120pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13079252

10.42 €

10 4 jours 7.510pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm130644105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -10:: 80 Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique