Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPKG20-1/2-U |
QSPKG20-3/8-U |
QSPKG20-5/16-U |
QSPKG20-8 |
QSPKG20-10 |
QSPKG20-12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 39 jours | 8.5 | QSP...20 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/2" | Gris | 132638 | 13 | |||
2.83 € | 10 | 4 jours | 6.4 | QSP...20 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3/8" | Gris | 132637 | 9.2 | |||
2.23 € | 10 | 4 jours | 5.4 | QSP...20 | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | Gris | 132636 | 6 | |||
2.23 € | 10 | 7 jours | 5.4 | Cartouche 20 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 132633 | 6 | |||
2.83 € | 10 | 7 jours | 6.4 | Cartouche 20 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 132634 | 9 | |||
2.89 € | 10 | 4 jours | 8.3 | Cartouche 20 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 132635 | 13 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille | Norme | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles