Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPKG10-1/4-U |
QSPKG10-1/8-U |
QSPKG10-3 |
QSPKG10-4 |
QSPKG10-5/32-U |
QSPKG10-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 10 | 4 jours | 3.6 | QSP...10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | Gris | 132626 | 1.8 | ||
1.65 € | 10 | 4 jours | 1.6 | QSP...10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/8" | Gris | 132852 | 1.5 | ||
1.65 € | 10 | 4 jours | 1.6 | Cartouche 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | Bleu | 132621 | 1.5 | ||
1.65 € | 10 | 4 jours | 2.3 | Cartouche 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 132622 | 1.4 | ||
1.65 € | 10 | 4 jours | 2.3 | QSP...10 | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/32" | Gris | 132624 | 1.4 | ||
1.65 € | 10 | 7 jours | 3.7 | Cartouche 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 132623 | 1.8 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille | mini | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles