Connecteur enfichable, série QSM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSM-3
QSM-3-2
QSM-3-100
QSM-3H-2
QSM-4
QSM-4-3
QSM-4-3-100
QSM-4-100
QSM-4H-3
QSM-4H-3-100
QSM-6
QSM-6-4
QSM-6-4-100
QSM-6-100
QSM-6H-4
QSM-6H-4-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.78 €

10 3 jours 1.910pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533231.5

2.86 €

10 4 jours 1.110pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm1330291
-

2.84 €

1 Disponible 3 jours 1.9100pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1307571.5

2.66 €

10 4 jours 1.110Manchon enfichable QS-3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm1330350.6

2.78 €

10 3 jours 2.610pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533242

2.92 €

10 3 jours 1.710pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533262.1
-

3.04 €

1 Disponible 3 jours 1.7100pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1307602.1
-

2.87 €

1 Disponible 3 jours 2.6100pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1307582

2.78 €

10 3 jours 1.710Manchon enfichable QS-4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533280.8
-

2.84 €

1 Disponible 3 jours 1.7100Manchon enfichable QS-4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1307620.8

2.92 €

10 3 jours 3.710Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1533254

3.02 €

10 3 jours 2.710Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533273
-

3.11 €

1 Disponible 3 jours 2.7100Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1307613
-

3.04 €

1 Disponible 3 jours 3.7100Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1307594

2.92 €

10 3 jours 2.610Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533292.4
-

3.04 €

1 Disponible 3 jours 2.6100Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1307632.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille mini Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 80
Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique