Pièce droit, série NPQP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQP-D-Q4-E-FD-P10
NPQP-D-Q4-S6-FD-P10
NPQP-D-Q4-S8-FD-P10
NPQP-D-Q6-E-FD-P10
NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
NPQP-D-Q8-E-FD-P10
NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10
NPQP-D-Q8-S10-FD-P10
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
NPQP-D-Q10-E-FD-P10
NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
NPQP-D-Q12-E-FD-P10
NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

12.37 €

10 4 jours 2.6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330914

8.34 €

10 4 jours 2.5Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1331332.4

8.83 €

10 4 jours 2.4Manchon enfichable QS-8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1331343

12.66 €

10 4 jours 4Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330925.5

12.66 €

10 4 jours 2.6Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330965.5

9.15 €

10 4 jours 3.8Manchon enfichable QS-8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1331353.2

12.05 €

10 4 jours 3.8Manchon enfichable QS-10pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1331363.6

13.78 €

10 4 jours 5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1330938

13.78 €

10 4 jours 4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330977

12.05 €

10 4 jours 5.4Manchon enfichable QS-10pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1331374.7

12.37 €

10 4 jours 5.4Manchon enfichable QS-12pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1331385.4

15.25 €

10 4 jours 6.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13309413

15.25 €

10 4 jours 5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13309812

12.66 €

10 4 jours 6.3Manchon enfichable QS-12pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1331397.9

19.28 €

10 4 jours 8.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13309519

19.28 €

10 4 jours 6.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13309918

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PP Taille Norme Taille du paquet 10
Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique