Butée, série YSRWJ

Butée, série YSRWJ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSRWJ-5-8-A
YSRWJ-7-10-A
YSRWJ-8-14-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Course
(mm)
Force d'arrêt max.
(N)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

180.85 €

1 39 jours 5820019296845

190.86 €

1 4 jours 71030019296775

200.45 €

1 4 jours 814500192966110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 60
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique