Distributeur multiple, série QSLV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSLV4-1/2-12
QSLV4-1/4-6
QSLV4-1/4-8
QSLV4-1/4-10
QSLV4-1/8-4
QSLV4-1/8-6
QSLV4-1/8-8
QSLV4-3/8-8
QSLV4-3/8-10
QSLV4-3/8-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

16.78 €

1 4 jours 6.2Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm153240171

11.86 €

1 4 jours 2.9Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15323340

13.46 €

1 3 jours 4.1Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15323556

14.94 €

1 4 jours 5Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15323795

10.98 €

1 3 jours 2.3Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15323131

11.43 €

1 3 jours 2.9Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15323235

12.97 €

1 4 jours 4Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15323454

13.20 €

1 3 jours 4.1Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15323664

15.32 €

1 3 jours 5.1Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15323898

15.80 €

1 4 jours 6Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm153239162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 4 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique