Distributeur multiple, série QSLV3

Distributeur multiple, série QSLV3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSLV3-1/2-12
QSLV3-1/4-6
QSLV3-1/4-8
QSLV3-1/4-10
QSLV3-1/8-4
QSLV3-1/8-6
QSLV3-1/8-8
QSLV3-3/8-8
QSLV3-3/8-10
QSLV3-3/8-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

21.23 €

1 4 jours 6.5Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm153230180

13.20 €

1 3 jours 3.2Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15322341

15.32 €

1 4 jours 4.2Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15322559

17.42 €

1 3 jours 5.2Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15322799

12.74 €

1 3 jours 2.4Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15322133

12.85 €

1 3 jours 3.2Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15322235

15.08 €

1 3 jours 4.3Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15322456

15.32 €

1 4 jours 4.3Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15322666

17.91 €

1 3 jours 5.3Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm153228102

19.25 €

1 4 jours 6.4Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm153229171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 3 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique