Module de dérivation, série PMBL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PMBL-90-HP3
PMBL-90-HP3-E
PMBL-186-HP3-H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

1,666.82 €

1 39 jours 3690--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]14013662000

2,756.74 €

1 39 jours 3690--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]26638922600

1,354.71 €

1 39 jours 54-G1G1Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1609073-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 50
Température ambiante min.(°C) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) 5
Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique