Raccord en T enfichable, série NPQH

Raccord en T enfichable, série NPQH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-L-G12-Q10
NPQH-L-G12-Q12
NPQH-L-G12-Q14
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

7.31 €

1 3 jours 8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57829142.6

9.26 €

1 3 jours 11pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm57829266.3

10.63 €

1 4 jours 11pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm57829370.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 150 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Raccord pneumatique 1 Filetage extérieur G1/2 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Ambiance corrosive

Assistance technique