Fixation à vis, série CRQSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRQSL-1/2-12
CRQSL-1/2-16
CRQSL-1/4-8
CRQSL-1/4-10
CRQSL-1/8-6
CRQSL-1/8-8
CRQSL-3/8-10
CRQSL-3/8-12
CRQSL-M5-4
CRQSL-M5-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

126.85 €

1 4 jours 7.9Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-16287885

171.48 €

1 4 jours 9.4Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm-16287999

58.31 €

1 4 jours 5.1Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-16287430

76.05 €

1 4 jours 6Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-16287542

43.18 €

1 4 jours 3.9Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-16287219

52.95 €

1 3 jours 5.2Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-16287326

79.40 €

1 4 jours 6Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-16287649

114.26 €

1 4 jours 8.1Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-16287765

37.17 €

1 4 jours 2Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.3316287012

42.48 €

1 4 jours 2Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1.3316287118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier inoxydable fortement allié Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -15
Température ambiante max.(°C) 120 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique