Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSW-1/2-12 |
QSW-1/2-16 |
QSW-1/4-6 |
QSW-1/4-8 |
QSW-1/4-10 |
QSW-1/8-4 |
QSW-1/8-6 |
QSW-1/8-8 |
QSW-3/8-10 |
QSW-3/8-12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 4 jours | 10.3 | 1 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 130604 | 61 | |||
14.78 € | 1 | 4 jours | 13 | 1 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 130605 | 78 | |||
3.69 € | 10 | 4 jours | 3.3 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130599 | 17.9 | |||
4.29 € | 10 | 4 jours | 6.7 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130600 | 20 | |||
5.54 € | 10 | 4 jours | 8 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 130601 | 23 | |||
3.38 € | 10 | 4 jours | 2.5 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130596 | 6.1 | |||
3.45 € | 10 | 3 jours | 3.3 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130597 | 6.8 | |||
4.11 € | 10 | 4 jours | 6 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130598 | 14 | |||
5.63 € | 10 | 4 jours | 8.3 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 130602 | 35 | |||
6.98 € | 10 | 4 jours | 9.5 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 130603 | 38 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles