Raccord enfichable pour cloison, série QSSF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSSF-1/2-12-B
QSSF-1/4-6-B
QSSF-1/4-8-B
QSSF-1/4-10-B
QSSF-1/8-4-B
QSSF-1/8-6-B
QSSF-1/8-8-B
QSSF-3/8-8-B
QSSF-3/8-10-B
QSSF-3/8-12-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

11.15 €

1 3 jours 111Filetage interne G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15317170

5.00 €

10 3 jours 510Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15316427

5.28 €

10 3 jours 710Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15316634

7.08 €

10 3 jours 910Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15316857

4.80 €

10 3 jours 310Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15316217

4.89 €

10 3 jours 510Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15316325

5.14 €

10 3 jours 710Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15316530

5.52 €

10 3 jours 710Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15316738

8.22 €

10 3 jours 910Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15316957

9.17 €

10 3 jours 1110Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15317066

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 80
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique