Fixation à vis, série QSMP

Fixation à vis, série QSMP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSMP-M6X0.75-4
QSMP-M8X0.75-6
QSMP-M8X1.25-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Nombre de sorties Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.08 €

10 4 jours 2.5-Filetage extérieur M6 x 0,75pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533202.7

2.23 €

10 4 jours 4-Filetage extérieur M8 x 0,75pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1533223.7

2.42 €

1 4 jours 41Filetage extérieur M8 x 1,25pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1544344.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille mini Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique