| Laiton plaqué au nickel | 2.9 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153305 | 6 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.9 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 130755 | 6 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 3.1 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153316 | 6.2 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.5 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153307 | 6 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.5 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 130756 | 6 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.1 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153318 | 5.6 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.9 | 10 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 186264 | 9.4 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 3.1 | 10 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 186266 | 8.9 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.8 | 10 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186265 | 11 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.1 | 10 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186267 | 9.5 | 10 pièces |
| PBT | 0.9 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 0.48 | 133027 | 1 | 10 pièces |
| PBT | 1.1 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 0.48 | 133026 | 0.8 | 10 pièces |
| Acier nickelé | 0.9 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 153301 | 1.1 | 10 pièces |
| Acier nickelé | 1.6 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 153312 | 2.3 | 10 pièces |
| Acier nickelé | 1.6 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 133001 | 2.3 | 10 pièces |
| Acier nickelé | 1.6 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 132914 | 2.3 | 1 pièces |
| Acier nickelé | 1.1 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 153303 | 2.4 | 10 pièces |
| Acier nickelé | 1.1 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 130776 | 2.4 | 1 pièces |
| Acier nickelé | 1.5 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 153314 | 2.2 | 10 pièces |
| Acier nickelé | 1.5 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 133002 | 2.2 | 10 pièces |
| PBT | 1.1 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 1.33 | 133028 | 2.2 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2 | 10 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 153302 | 3.4 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 1.9 | 10 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 153313 | 3.2 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 1.9 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 133003 | 3.2 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.2 | 10 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 153304 | 3.2 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.2 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 130778 | 3.2 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.5 | 10 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 153315 | 3 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.5 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 133004 | 3 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.5 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 132917 | 3 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.1 | 10 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 153306 | 4.5 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.1 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 130779 | 4.5 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.6 | 10 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 153317 | 4.4 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.6 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 133005 | 4.4 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.6 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 132918 | 4.4 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 2.8 | 10 | - | - | Filetage extérieur M6 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 132600 | 4.8 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 3.1 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 3.35 | 153319 | 6 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.1 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.35 | 153321 | 6.4 | 1 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.1 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.35 | 133007 | 6.4 | 10 pièces |
| Laiton plaqué au nickel | 4.1 | 100 | -10 | 60 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.35 | 132919 | 6.4 | 1 pièces |