Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 | 4 jours | 7.2 | 1 | R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133050 | 12 | |||
6.94 € | 10 | 4 jours | 2.1 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133042 | 3.5 | |||
7.08 € | 10 | 4 jours | 3.4 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133044 | 3.5 | |||
7.38 € | 10 | 4 jours | 5.3 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133046 | 4.5 | |||
8.09 € | 10 | 4 jours | 6.2 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133047 | 7 | |||
6.83 € | 10 | 4 jours | 2.1 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133041 | 2.5 | |||
7.00 € | 10 | 4 jours | 3.4 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133043 | 3 | |||
7.22 € | 10 | 4 jours | 5.3 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133045 | 4.5 | |||
8.09 € | 10 | 4 jours | 6.2 | 10 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133048 | 8 | |||
9.25 € | 10 | 4 jours | 7.2 | 10 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133049 | 12 |
Loading...
Matériau du boîtier | PP | Taille | Norme | Température ambiante min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles