Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRQS-1/2-12-I |
CRQS-1/2-16-I |
CRQS-1/4-6 |
CRQS-1/4-8-I |
CRQS-1/4-10-I |
CRQS-1/8-4 |
CRQS-1/8-6-I |
CRQS-1/8-8-I |
CRQS-3/8-10-I |
CRQS-3/8-12-I |
CRQS-M5-4-I |
CRQS-M5-6-I |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.17 € | 1 | 4 jours | 8.1 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 132336 | 45 | |||
114.65 € | 1 | 4 jours | 10.1 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | - | 132337 | 47 | |||
29.32 € | 1 | 4 jours | 4.2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 132644 | 18 | |||
33.77 € | 1 | 4 jours | 5.8 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 132332 | 15 | |||
46.03 € | 1 | 4 jours | 5.9 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 132333 | 21 | |||
23.43 € | 1 | 4 jours | 2.5 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 132643 | 8.7 | |||
26.46 € | 1 | 4 jours | 4.1 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 132330 | 8.4 | |||
32.51 € | 1 | 4 jours | 5.1 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 132331 | 12 | |||
53.32 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 132334 | 24 | |||
69.45 € | 1 | 4 jours | 7.6 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 132335 | 28 | |||
23.65 € | 1 | 4 jours | 2 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 132328 | 5 | |||
24.89 € | 1 | 4 jours | 2 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 132329 | 7.7 |
Loading...
Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -15 |
Température ambiante max.(°C) | 120 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles