Raccord instantané, série NPQH

Raccord instantané, série NPQH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-D-G12-Q10
NPQH-D-G12-Q12
NPQH-D-G12-Q14
NPQH-D-G12-S12
NPQH-D-G14-Q6-P10
NPQH-D-G14-Q8-P10
NPQH-D-G14-Q10-P10
NPQH-D-G14-Q12-P10
NPQH-D-G14-S6-P10
NPQH-D-G14-S10-P10
NPQH-D-G14F-Q4-P10
NPQH-D-G14F-Q6-P10
NPQH-D-G18-Q4-P10
NPQH-D-G18-Q6-P10
NPQH-D-G18-Q8-P10
NPQH-D-G18-S4-P10
NPQH-D-G18F-Q6-P10
NPQH-D-G18F-Q8-P10
NPQH-D-G38-Q8-P10
NPQH-D-G38-Q10-P10
NPQH-D-G38-Q12-P10
NPQH-D-G38-Q14-P10
NPQH-D-M5-Q4-P10
NPQH-D-M5-Q6-P10
NPQH-D-M5-S4-P10
NPQH-DK-G14-Q8-P10
NPQH-DK-G14-Q10-P10
NPQH-DK-G18-Q4-P10
NPQH-DK-G18-Q6-P10
NPQH-DK-M5-Q6-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

4.20 €

1 3 jours 81Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-57834935.4

5.17 €

1 3 jours 101Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-57835037.1

7.68 €

1 3 jours 121Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm-57835143.4

2.34 €

1 4 jours 101Filetage extérieur G1/2Manchon enfichable QS-12-57836934

2.37 €

10 3 jours 410Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1557834113.1

2.72 €

10 3 jours 610Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1557834214.1

3.15 €

10 3 jours 810Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1557834317.5

4.58 €

10 3 jours 810Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm1557834426.6

1.69 €

10 4 jours 410Filetage extérieur G1/4Manchon enfichable QS-61557836313.9

1.78 €

10 4 jours 810Filetage extérieur G1/4Manchon enfichable QS-101557836515.8

4.00 €

10 4 jours 310Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1557835514.6

4.15 €

10 4 jours 510Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1557835618.7

2.00 €

10 3 jours 310Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm105783386.3

2.17 €

10 3 jours 410Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm105783399.2

2.57 €

10 3 jours 610Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1057834011.9

1.63 €

10 4 jours 2.510Filetage extérieur G1/8Manchon enfichable QS-4105783607.4

3.86 €

10 3 jours 510Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1057835315.2

4.32 €

10 3 jours 710Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1057835417.9

2.98 €

10 3 jours 610Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm2557834520.6

3.42 €

10 3 jours 810Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm2557834622.7

4.06 €

10 3 jours 1010Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm2557834729.8

6.88 €

10 3 jours 1010Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm2557834838.3

2.45 €

10 4 jours 2.510Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.55783345.8

2.57 €

10 4 jours 2.510Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1.557833511.2

1.57 €

10 4 jours 2.510Filetage extérieur M5Manchon enfichable QS-41.55783583.3

2.66 €

10 3 jours 610Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1557837714.4

3.23 €

10 3 jours 8.210Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1557837818.6

2.17 €

10 3 jours 310Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm105783746.2

2.32 €

10 3 jours 410Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm105783759.1

2.32 €

10 3 jours 2.510Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1.55783718.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 20 Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 150
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Ambiance corrosive

Assistance technique