Bouchon, série SEA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEA-3GS-M8-S
SEA-4GS-7-2.5
SEA-5GS-11-DUO
SEA-GS-7
SEA-GS-9
SEA-GS-11-DUO
SEA-M12-5GS-PG7
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Indice IP Plage de tension de fonctionnement DC
(V)
Plage de tension de fonctionnement AC
(V)
Résistance aux surtensions
(kV)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

17.94 €

1 3 jours PAIP65≤ 60≤ 601.52 - Ambiance faiblement corrosive19200911

12.20 €

1 7 jours PAIP65≤ 250≤ 2502.52 - Ambiance faiblement corrosive19200818

27.62 €

1 4 jours PAIP65≤ 60≤ 601.52 - Ambiance faiblement corrosive19201024

10.57 €

1 3 jours PBTIP67≤ 250≤ 2502.52 - Ambiance faiblement corrosive1866617

14.49 €

1 7 jours PBTIP67≤ 250≤ 2502.52 - Ambiance faiblement corrosive1877818

17.91 €

1 4 jours PBTIP67≤ 250≤ 2502.52 - Ambiance faiblement corrosive1877924

12.82 €

1 7 jours PBTIP67≤ 60≤ 601.51 - Ambiance faiblement corrosive17548721.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 85 Température de stockage min.(°C) -10
Température de stockage max.(°C) 60

Assistance technique