Pièce en L, série QSPLLKG20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSPLLKG20-8
QSPLLKG20-10
QSPLLKG20-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.83 €

10 4 jours 4.8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13286311

3.63 €

10 4 jours 6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13286415

3.71 €

10 4 jours 7.3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13286520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA renforcé Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Raccord pneumatique 1 Cartouche 20 mm Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique