Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPLLKG14-1/4-U |
QSPLLKG14-5/16-U |
QSPLLKG14-6 |
QSPLLKG14-8 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 10 | 4 jours | 3.4 | mini | QSP...14 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | Gris | 132944 | 3.9 | |||
2.71 € | 10 | 4 jours | 4.7 | Norme | QSP...14 | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | Gris | 132945 | 8.1 | |||
2.48 € | 10 | 39 jours | 3.4 | mini | Cartouche 14 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 132942 | 4 | |||
2.71 € | 10 | 39 jours | 4.7 | Norme | Cartouche 14 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 132943 | 8.1 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles