Pièce en L, série QSPLKG20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSPLKG20-1/2-U
QSPLKG20-3/8-U
QSPLKG20-8
QSPLKG20-10
QSPLKG20-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couleur de bague de dégagement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.57 €

10 22 jours 7.8QSP...20pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/2"Gris13286017

3.35 €

10 4 jours 5.7QSP...20pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3/8"Gris13285914

2.62 €

10 4 jours 4.8Cartouche 20 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmBleu13285510

3.35 €

10 12 jours 6.1Cartouche 20 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmBleu13285614

3.45 €

10 8 jours 7.7Cartouche 20 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmBleu13285717

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA renforcé Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique