Pièce en L, série QSPLKG14

Pièce en L, série QSPLKG14

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSPLKG14-1/4-U
QSPLKG14-5/16-U
QSPLKG14-6
QSPLKG14-8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couleur de bague de dégagement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.38 €

10 4 jours 3.5miniQSP...14pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4"Gris1329403.4

2.51 €

10 4 jours 4.8NormeQSP...14pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16"Gris1329417.1

2.31 €

10 4 jours 3.3miniCartouche 14 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmBleu1329383.5

2.51 €

10 4 jours 4.8NormeCartouche 14 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmBleu1329397.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA renforcé Taille du paquet 10 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique