Pièce en L, série QSPLKG10

Pièce en L, série QSPLKG10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSPLKG10-1/4-U
QSPLKG10-1/8-U
QSPLKG10-3
QSPLKG10-4
QSPLKG10-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couleur de bague de dégagement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.14 €

10 4 jours 3.3QSP...10pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4"Gris1329242.6

2.00 €

10 4 jours 1.8QSP...10pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/8"Gris1328542.1

2.00 €

10 4 jours 1.8Cartouche 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mmBleu1328532.1

2.00 €

10 4 jours 2.3Cartouche 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmBleu1329202

2.00 €

10 4 jours 3.3Cartouche 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmBleu1329212.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA renforcé Taille mini Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique