Raccord en L enfichable, série QSMLV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSMLV-M5-3-I
QSMLV-M5-4-I
QSMLV-M7-4-I
QSMLV-M7-6-I
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

4.88 €

10 4 jours 1.7Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1.331308305.1

4.88 €

10 4 jours 1.8Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.331308315

5.14 €

10 4 jours 1.9Filetage extérieur M7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm3.351308325.6

5.14 €

10 4 jours 1.8Filetage extérieur M7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3.351308336.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille mini Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique