Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 10 | 3 jours | 2.5 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153334 | 6 | |||
2.55 € | 10 | 3 jours | 3.3 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153336 | 7 | |||
- | 2.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.3 | 100 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 130765 | 7 | |
2.94 € | 10 | 3 jours | 2.5 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 186268 | 9 | |||
- | 1.67 € | 1 | 3 jours | 2.5 | 100 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 132897 | 9 | ||
2.94 € | 10 | 3 jours | 3.3 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186269 | 9.7 | |||
3.68 € | 10 | 4 jours | 0.8 | 10 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 0.48 | 133030 | 1.4 | |||
4.37 € | 10 | 3 jours | 0.8 | 10 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 153330 | 1.4 | |||
- | 4.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.8 | 100 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 130768 | 1.4 | |
4.37 € | 10 | 3 jours | 1.3 | 10 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 153332 | 3 | |||
- | 4.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.3 | 100 | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 130769 | 3 | |
3.00 € | 10 | 4 jours | 0.9 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 1.33 | 133031 | 2.7 | |||
2.65 € | 10 | 3 jours | 1.5 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 153331 | 2.8 | |||
3.03 € | 10 | 3 jours | 1.7 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 153333 | 3.4 | |||
- | 3.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.7 | 100 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 130771 | 3.4 | |
3.03 € | 10 | 6 jours | 2.1 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 153335 | 4.1 | |||
- | 3.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.1 | 100 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 130772 | 4.1 | |
3.72 € | 10 | 3 jours | 2 | 10 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 3.35 | 186352 | 5.6 | |||
3.72 € | 10 | 3 jours | 2.4 | 10 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.35 | 186353 | 6.2 | |||
- | 3.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.4 | 100 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.35 | 130774 | 6.2 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | mini | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles