Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 3 jours | 10 | 1 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 153095 | 97 | |||
15.26 € | 1 | 3 jours | 13 | 1 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | - | 153096 | 105 | |||
3.82 € | 10 | 3 jours | 4.3 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153088 | 36 | |||
4.86 € | 10 | 3 jours | 3.1 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153098 | 22 | |||
4.60 € | 10 | 3 jours | 6 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153090 | 38 | |||
- | 4.88 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5 | 50 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 130753 | 59.5 | |
5.18 € | 10 | 3 jours | 4 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153100 | 28 | |||
6.32 € | 10 | 3 jours | 7.1 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 153092 | 41 | |||
- | 3.35 € | 1 | 3 jours | 5.4 | 50 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 130754 | 62.5 | ||
6.85 € | 10 | 3 jours | 5.4 | 10 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 153102 | 40 | |||
3.46 € | 10 | 3 jours | 2.8 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153086 | 21 | |||
3.57 € | 10 | 3 jours | 4.6 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153087 | 22 | |||
4.51 € | 10 | 3 jours | 3 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153097 | 15 | |||
3.97 € | 10 | 3 jours | 5.5 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153089 | 23 | |||
5.05 € | 10 | 3 jours | 4.2 | 10 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153099 | 22 | |||
5.77 € | 10 | 3 jours | 6 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153091 | 60 | |||
7.25 € | 10 | 4 jours | 4.2 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153101 | 37 | |||
7.05 € | 10 | 3 jours | 8 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 153093 | 63 | |||
7.43 € | 10 | 3 jours | 5.4 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 153103 | 49 | |||
8.06 € | 10 | 4 jours | 9.3 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 153094 | 66 | |||
8.69 € | 10 | 4 jours | 6.9 | 10 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 153104 | 68 | |||
9.09 € | 1 | 3 jours | 8.7 | 1 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 26 | 186146 | 99 | |||
9.94 € | 1 | 3 jours | 6.4 | 1 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 26 | 186156 | 75 | |||
16.72 € | 1 | 4 jours | 13 | 1 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 26 | 186147 | 115 | |||
4.34 € | 10 | 4 jours | 5 | 10 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 9 | 186139 | 44 | |||
5.48 € | 10 | 3 jours | 3.1 | 10 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 9 | 186149 | 19 | |||
5.18 € | 10 | 3 jours | 6 | 10 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 9 | 186141 | 45 | |||
- | 5.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.9 | 50 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 9 | 132064 | 45 | |
5.91 € | 10 | 3 jours | 4 | 10 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 9 | 186151 | 25 | |||
7.15 € | 10 | 4 jours | 7 | 10 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | 186143 | 48 | |||
7.75 € | 10 | 3 jours | 5.4 | 10 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | 186153 | 38 | |||
3.77 € | 10 | 3 jours | 3 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 186137 | 22 | |||
- | 3.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2.3 | 100 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 132060 | 22 | |
4.00 € | 10 | 4 jours | 4 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186138 | 23 | |||
- | 3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | 100 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 132061 | 23 | |
5.05 € | 10 | 3 jours | 3 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186148 | 15 | |||
4.57 € | 10 | 3 jours | 5.6 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7 | 186140 | 25 | |||
- | 4.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 50 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7 | 132062 | 25 | |
5.55 € | 10 | 4 jours | 4.2 | 10 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7 | 186150 | 22 | |||
6.32 € | 10 | 3 jours | 6 | 10 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 15.5 | 186142 | 71 | |||
7.98 € | 10 | 3 jours | 4.2 | 10 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 15.5 | 186152 | 33 | |||
7.98 € | 10 | 4 jours | 8 | 10 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 15.5 | 186144 | 74 | |||
8.22 € | 10 | 4 jours | 5.4 | 10 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 15.5 | 186154 | 45 | |||
8.85 € | 10 | 3 jours | 8.7 | 10 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 15.5 | 186145 | 77 | |||
9.54 € | 10 | 4 jours | 6.9 | 10 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 15.5 | 186155 | 65 | |||
4.15 € | 10 | 4 jours | 1.8 | 10 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 190666 | 8.3 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles