Raccord en L enfichable, long, série QSLL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSLL-1/2-10
QSLL-1/2-12
QSLL-1/4-4
QSLL-1/4-6
QSLL-1/4-8
QSLL-1/4-10
QSLL-1/8-4
QSLL-1/8-6
QSLL-1/8-8
QSLL-3/8-6
QSLL-3/8-8
QSLL-3/8-10
QSLL-3/8-12
QSLL-G1/2-12
QSLL-G1/2-16
QSLL-G1/4-6
QSLL-G1/4-8
QSLL-G1/4-10
QSLL-G1/4-12
QSLL-G1/8-4
QSLL-G1/8-4-100
QSLL-G1/8-6
QSLL-G1/8-6-100
QSLL-G1/8-8
QSLL-G1/8-8-100
QSLL-G3/8-8
QSLL-G3/8-10
QSLL-G3/8-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

10.68 €

1 3 jours 8.31Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-19066463

11.89 €

1 3 jours 10.31Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-15308568

3.75 €

10 4 jours 2.810Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm-19066219

4.05 €

10 3 jours 4.310Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-15307820

4.37 €

10 3 jours 6.710Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-15308022

6.78 €

10 3 jours 810Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-15308226

3.49 €

10 4 jours 2.810Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm-15307611

3.82 €

10 3 jours 4.310Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-15307713

4.29 €

10 3 jours 610Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-15307916

5.74 €

10 4 jours 4.310Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm-19066333

6.23 €

10 3 jours 6.710Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-15308135

8.12 €

10 3 jours 8.310Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm-15308338

9.15 €

10 3 jours 1010Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm-15308442

12.95 €

1 3 jours 10.31Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm2618613675

15.75 €

1 3 jours 131Filetage extérieur G1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm26190665158

4.57 €

10 3 jours 4.310Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm918612925

4.91 €

10 3 jours 6.710Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm918613127

7.68 €

10 3 jours 810Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm918613331

10.58 €

1 4 jours 81Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm913259635

3.92 €

10 4 jours 2.810Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm718612714
-

3.84 €

1 Disponible 16 jours 2.8100Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm713301514

4.34 €

10 3 jours 4.310Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm718612815
-

2.23 €

1 3 jours 4.3100Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm713301615

4.80 €

10 4 jours 610Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm718613017
-

4.77 €

1 Disponible 16 jours 6100Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm713301717

6.89 €

10 3 jours 6.710Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15.518613234

8.95 €

10 4 jours 8.310Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15.518613437

10.14 €

10 3 jours 1010Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15.518613541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 80
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique