Raccord en L enfichable, série QSLF

Raccord en L enfichable, série QSLF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSLF-1/4-6-B
QSLF-1/4-8-B
QSLF-1/4-10-B
QSLF-1/8-4-B
QSLF-1/8-6-B
QSLF-1/8-8-B
QSLF-3/8-8-B
QSLF-3/8-10-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

4.29 €

10 3 jours 4.3Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15327522

4.91 €

10 3 jours 6.7Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15327724

6.49 €

10 3 jours 8Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15327927

3.92 €

10 3 jours 2.8Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15327314

3.88 €

10 3 jours 4.2Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15327415

4.71 €

10 4 jours 6Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15327616

5.12 €

10 3 jours 6.7Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15327833

6.62 €

10 4 jours 8.3Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15328036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique