Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 3 jours | PBT | 8.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190661 | 57 | |||
7.38 € | 1 | 3 jours | PBT | 10.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153054 | 61 | |||
- | 8.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 10.3 | 20 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130738 | 61 | |
11.15 € | 1 | 3 jours | PBT | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153055 | 79 | |||
- | 12.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 13 | 20 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130739 | 79 | |
2.80 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190659 | 18 | |||
2.88 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153047 | 19 | |||
- | 3.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 4.3 | 100 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130731 | 19 | |
3.14 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153049 | 20 | |||
- | 3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 6.7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130732 | 20 | |
4.23 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153051 | 23 | |||
- | 4.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 8 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130733 | 23 | |
4.55 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 164981 | 27 | |||
- | 5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 8 | 20 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130734 | 27 | |
2.49 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153045 | 10 | |||
- | 2.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 2.8 | 100 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130728 | 10 | |
2.62 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153046 | 11 | |||
- | 2.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 4.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130729 | 11 | |
3.03 € | 10 | 3 jours | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153048 | 14 | |||
- | 3.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130730 | 14 | |
4.11 € | 10 | 3 jours | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190658 | 18 | |||
3.69 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190660 | 30 | |||
3.75 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153050 | 31 | |||
4.66 € | 10 | 3 jours | PBT | 8.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153052 | 34 | |||
5.18 € | 10 | 3 jours | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153053 | 38 | |||
15.03 € | 1 | 3 jours | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 164958 | 74 | |||
8.37 € | 1 | 3 jours | PBT | 10.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 26 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186125 | 67 | |||
- | 9.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 10.3 | 20 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 26 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132058 | 67 | |
12.51 € | 1 | 3 jours | PBT | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | 26 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186126 | 75 | |||
3.31 € | 10 | 4 jours | PBT | 4.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186118 | 21 | |||
- | 3.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 4.3 | 100 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132051 | 21 | |
3.72 € | 10 | 6 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186120 | 23 | |||
- | 3.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 6.7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132052 | 23 | |
4.60 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186122 | 26 | |||
- | 4.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 8 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132053 | 26 | |
5.12 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186351 | 29 | |||
- | 5.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 8 | 20 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132054 | 29 | |
2.78 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186116 | 13 | |||
- | 2.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 2.8 | 100 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132048 | 13 | |
3.03 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186117 | 14 | |||
- | 3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 4.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132049 | 14 | |
3.51 € | 10 | 3 jours | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186119 | 15 | |||
- | 3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132050 | 15 | |
4.22 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186121 | 30 | |||
- | 4.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 6.7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132055 | 30 | |
5.25 € | 10 | 3 jours | PBT | 8.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186123 | 33 | |||
5.74 € | 10 | 3 jours | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186124 | 37 | |||
17.09 € | 1 | 3 jours | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186348 | 77 | |||
11.37 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 8.3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160520 | 59 | |||
12.63 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 10.3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160521 | 64 | |||
6.78 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 4.3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160513 | 20 | |||
7.54 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 6.7 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160514 | 21 | |||
9.48 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 8 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160515 | 25 | |||
11.37 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 8 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160516 | 29 | |||
5.69 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 2.8 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 132891 | 11 | |||
6.32 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 4.2 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160511 | 12 | |||
7.38 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 6 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160512 | 15 | |||
8.52 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 6.7 | - | 10 | 0 | 60 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160517 | 32 | |||
9.68 € | 10 | 4 jours | PET renforcé | 8.3 | - | 10 | 0 | 60 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160518 | 36 | |||
11.68 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 10 | - | 10 | 0 | 60 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 160519 | 40 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Température de stockage min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Couple de serrage nominal(Nm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles