Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 4 jours | 6.2 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 28 | 153438 | 107 | |||
5.94 € | 1 | Devis | 3.2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 12 | 153431 | 29.5 | |||
6.63 € | 1 | 4 jours | 4.1 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 12 | 153433 | 40 | |||
8.58 € | 1 | 4 jours | 5.2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 12 | 153435 | 58.5 | |||
5.49 € | 1 | Devis | 1.5 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 7 | 153429 | 17 | |||
5.80 € | 1 | Devis | 3 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 7 | 153430 | 22 | |||
6.46 € | 1 | 4 jours | 4.2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 7 | 153432 | 34 | |||
7.65 € | 1 | 4 jours | 4.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 22 | 153434 | 53 | |||
8.65 € | 1 | 4 jours | 5.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 22 | 153436 | 67 | |||
11.91 € | 1 | 4 jours | 6.2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 22 | 153437 | 92.5 | |||
13.20 € | 1 | 4 jours | 6.2 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 26 | 40 | 186313 | 112 | |||
6.55 € | 1 | Devis | 3.2 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 9 | 15 | 186306 | 31 | |||
7.28 € | 1 | 4 jours | 4.1 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 9 | 15 | 186308 | 43 | |||
9.38 € | 1 | 4 jours | 5.2 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | 15 | 186310 | 57 | |||
5.94 € | 1 | Devis | 1.5 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7 | 10 | 186304 | 19 | |||
6.35 € | 1 | Devis | 2.9 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 10 | 186305 | 22 | |||
7.17 € | 1 | 4 jours | 4.2 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7 | 10 | 186307 | 34 | |||
8.42 € | 1 | 4 jours | 4.3 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 15.5 | 25 | 186309 | 56 | |||
9.51 € | 1 | 4 jours | 5.3 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 15.5 | 25 | 186311 | 66 | |||
13.08 € | 1 | 4 jours | 6.2 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 15.5 | 25 | 186312 | 86 | |||
8.03 € | 1 | Devis | 1.4 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 1.5 | 153294 | 13 | |||
8.86 € | 1 | Devis | 1.7 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 1.5 | 153295 | 20 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles