Raccord coudé, série NPFC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPFC-L-2G1-F
NPFC-L-2G12-F
NPFC-L-2G14-F
NPFC-L-2G18-F
NPFC-L-2G34-F
NPFC-L-2G38-F
NPFC-L-2M5-F
NPFC-L-2M5-M
NPFC-L-2M5-MF
NPFC-L-2R12-M
NPFC-L-2R14-M
NPFC-L-2R18-M
NPFC-L-2R34-M
NPFC-L-2R38-M
NPFC-L-R1-G1-MF
NPFC-L-R12-G12-MF
NPFC-L-R14-G14-MF
NPFC-L-R18-G18-MF
NPFC-L-R34-G34-MF
NPFC-L-R38-G38-MF
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

11.32 €

10 3 jours G1G18030214238

5.46 €

10 3 jours G1/2G1/2803021291.5

2.58 €

10 3 jours G1/4G1/4803021036.2

1.74 €

10 3 jours G1/8G1/8803020922.5

6.20 €

10 3 jours G3/4G3/48030213161

3.46 €

10 3 jours G3/8G3/8803021154.1

1.49 €

10 4 jours M5M580302088.8

1.49 €

10 4 jours M5M580302227.7

1.49 €

10 4 jours M5M580302158.5

5.68 €

10 4 jours R1/2R1/2803022662

2.35 €

10 4 jours R1/4R1/4803022427.7

2.20 €

10 4 jours R1/8R1/8803022316.1

8.23 €

10 4 jours R3/4R3/48030227102.6

3.58 €

10 3 jours R3/8R3/8803022543.3

11.32 €

10 3 jours R1G18030221197.4

5.46 €

10 3 jours R1/2G1/2803021977.8

2.58 €

10 3 jours R1/4G1/4803021732.3

1.74 €

10 3 jours R1/8G1/8803021619.8

6.20 €

10 3 jours R3/4G3/48030220131.7

3.46 €

10 3 jours R3/8G3/8803021848.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du paquet 10 Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 50
Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 150 Température de stockage min.(°C) -10
Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique