Pièce en L, série LJK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LJK-1/2
LJK-1/4
LJK-1/4-I/I
LJK-1/8
LJK-1/8-I/I
LJK-3/8
LJK-M5-I/I
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Montage ventouse Raccordement au vide Matériau du boulon creux Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

20.88 €

1 27 jours Zinc moulé sous pression------Aluminium, anodisé-4948-

7.15 €

1 27 jours Zinc moulé sous pression------Aluminium, anodisé-4946-

25.58 €

1 4 jours --0.958-1060G1/4G1/4-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15178550

6.51 €

1 27 jours Zinc moulé sous pression------Aluminium, anodisé-4945-

23.66 €

1 3 jours --0.958-1060G1/8G1/8-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15178425

11.92 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression------Aluminium, anodisé-4947-

23.66 €

1 4 jours --0.958-1060M5M5-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15178320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60

Assistance technique