Raccord rapide coudé, série LCK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LCK-1/2-PK-13
LCK-1/4-PK-4
LCK-1/4-PK-4-KU
LCK-1/4-PK-6
LCK-1/4-PK-6-KU
LCK-1/4-PK-9
LCK-1/8-PK-3
LCK-1/8-PK-4
LCK-1/8-PK-4-KU
LCK-1/8-PK-6
LCK-1/8-PK-6-KU
LCK-3/8-PK-6
LCK-3/8-PK-9
LCK-M5-PK-3
LCK-M5-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur nominale
(mm)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

22.62 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression11.7----Filetage extérieur G1/2pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 13 mm, avec écrou4100

7.05 €

10 22 jours Zinc moulé sous pression2.9----Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou4471

4.98 €

10 4 jours POM3.4016-1060Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou6261

7.88 €

10 17 jours Zinc moulé sous pression4.9----Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou4472

4.98 €

10 4 jours POM5.3016-1060Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6262

8.35 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression8----Filetage extérieur G1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec écrou11452

6.43 €

10 17 jours Zinc moulé sous pression2----Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou4136

6.43 €

10 17 jours Zinc moulé sous pression2.9----Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou4469

4.43 €

10 4 jours POM3.4016-1060Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou6259

6.43 €

10 17 jours Zinc moulé sous pression4.9----Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou4470

4.43 €

10 4 jours POM5.3016-1060Filetage extérieur G1/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou6260

10.17 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression4.9----Filetage extérieur G3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou4473

12.80 €

1 22 jours Zinc moulé sous pression8----Filetage extérieur G3/8pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec écrou4474

6.43 €

10 22 jours Zinc moulé sous pression2.4----Filetage extérieur M5pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou4468

6.43 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression2.4----Filetage extérieur M5pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou4562

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60

Assistance technique