Raccord en L enfichable, série CRQSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRQSL-1/4-6
CRQSL-1/8-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

46.75 €

1 4 jours 3.6Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm13259926

37.17 €

1 4 jours 2.2Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm13259814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier inoxydable fortement allié Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -15
Température ambiante max.(°C) 120 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique