Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | Matériau du boulon creux | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 10 | 39 jours | 8 | G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | - | 558718 | 43.2 | |||
9.18 € | 10 | 3 jours | 11 | G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 9 | - | 558719 | 65.1 | |||
10.88 € | 10 | 18 jours | 11 | G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | 9 | - | 570461 | 69.9 | |||
3.63 € | 10 | 24 jours | 5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7.5 | - | 558711 | 21.8 | |||
4.08 € | 10 | 24 jours | 6 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7.5 | - | 558712 | 25.3 | |||
5.05 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 7.5 | - | 558713 | 34 | |||
5.62 € | 10 | 24 jours | 8.5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 7.5 | - | 558714 | 58.5 | |||
3.05 € | 10 | 24 jours | 3 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 6 | - | 558708 | 15.7 | |||
3.29 € | 10 | 3 jours | 5 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 6 | - | 558709 | 18.5 | |||
3.86 € | 10 | 3 jours | 6 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 6 | - | 558710 | 22 | |||
4.65 € | 10 | 24 jours | 6 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 9 | - | 558715 | 37.7 | |||
5.74 € | 10 | 3 jours | 8 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | - | 558716 | 39.2 | |||
6.25 € | 10 | 3 jours | 11 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 9 | - | 558717 | 56.1 | |||
9.02 € | 10 | 24 jours | 11 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | 9 | - | 570460 | 61.6 | |||
3.25 € | 10 | 3 jours | 2.5 | M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1 | - | 558704 | 8.8 | |||
3.45 € | 10 | 3 jours | 2.5 | M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1 | - | 558705 | 11.9 | |||
8.22 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7.5 | Laiton plaqué au nickel | 558832 | 49.1 | |||
8.32 € | 10 | 4 jours | 6.5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7.5 | Laiton plaqué au nickel | 558833 | 49.3 | |||
6.52 € | 10 | 3 jours | 3 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 6 | Laiton plaqué au nickel | 558829 | 27.1 | |||
6.92 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 6 | Laiton plaqué au nickel | 558830 | 29.5 | |||
7.77 € | 10 | 4 jours | 6.5 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 6 | Laiton plaqué au nickel | 558831 | 30.5 | |||
9.66 € | 10 | 4 jours | 7 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 9 | Laiton plaqué au nickel | 558834 | 76.7 | |||
12.72 € | 10 | 4 jours | 8.5 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | Laiton plaqué au nickel | 558835 | 77.9 | |||
12.72 € | 10 | 4 jours | 10.5 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 9 | Laiton plaqué au nickel | 558836 | 82.7 | |||
4.45 € | 10 | 24 jours | 3 | M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1 | Laiton plaqué au nickel | 558827 | 10.3 | |||
4.58 € | 10 | 4 jours | 3.5 | M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1 | Laiton plaqué au nickel | 558828 | 13.6 | |||
5.98 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7.5 | Laiton plaqué au nickel | 558821 | 39.3 | |||
6.48 € | 10 | 4 jours | 6.5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 7.5 | Laiton plaqué au nickel | 558822 | 39.1 | |||
8.45 € | 10 | 4 jours | 8.5 | G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 7.5 | Laiton plaqué au nickel | 558823 | 43.6 | |||
5.51 € | 10 | 4 jours | 3 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 6 | Laiton plaqué au nickel | 558818 | 22.2 | |||
5.54 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 6 | Laiton plaqué au nickel | 558819 | 24.4 | |||
6.06 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 6 | Laiton plaqué au nickel | 558820 | 25.7 | |||
8.95 € | 10 | 4 jours | 8.5 | G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 9 | Laiton plaqué au nickel | 558825 | 62.2 | |||
5.35 € | 10 | 39 jours | 2.5 | M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1 | Laiton plaqué au nickel | 558816 | 8.1 | |||
5.42 € | 10 | 4 jours | 2.5 | M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1 | Laiton plaqué au nickel | 558817 | 10.1 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 16 | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Matériau du boulon creux
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles